ABNM A5 0-10V, LIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 6.5 mm, Normalement fermé

082F1164

ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Actionneur électro-thermique NF

Détails du produit

Poids brut 0.117 Kilogram
Poids Net 0.117 Kilogram
Volume 0.352 Liter
Numéro EAN 5702420124391

 

Caractéristique de régulation LIN
Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 10-32
Course [mm] 6.5 mm
Description ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Actionneur électro-thermique NF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Thermal actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP 082F1164
Norme d’approbation EC EN 60730
UL 60730
Nº de dossier SCIP 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
Position hors tension Normalement fermé
Présence de batteries Non
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0 - 10 V
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type ABNM A5 0-10V
Type de signal de régulation Modulante
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality