Régulateur de surchauffe, EKE 1C

080G5400

Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Support de capteur de pression: Ratiométrique 0,5 - 4 V CC, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Nombre de capteurs de pression: 3, Type de communication: CANBUS

Détails du produit

Poids brut 0.292 Kilogram
Poids Net 0.165 Kilogram
Volume 1.845 Liter
Numéro EAN 5702428964333

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
Batterie de secours [V] CC [max.] 24 V
Batterie de secours [V] CC [min.] 18 V
Caractéristiques produit Gestion des alarmes
Signal de capacité du maître
Séquence de dégivrage
Réf. ext., régulation temp./SH
Fonctions de limitation
Fonctionnement manuel
Preset OD
Système réversible avec 1 EXV
Mode d’entretien
Démarrage
Référence de surchauffe
Pilote de vanne: Référence de l'OD
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Configuration sonde de température S2, S3 et S4.
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 16 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 2 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 2 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Electronic valve control
Homologation C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Langue Chinois
Anglais
Français
Allemand
Italien
Portugais
Russe
Espagnol
Maintenable Non
Méthode de montage Rail DIN
Nom du produit Régulateur de surchauffe
Nombre de capteurs de pression 3
Note sur indice de protection IP40 pour boîtier
Option de l'afficheur MMIGRS2
Option passerelle MMIMYK
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Outils de programmation KoolProg
PFAS content [Yes/No] No
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Renseignements complémentaires Shared power supply
Signal share via hardwire
Sorties numériques (DO) [pc] 1 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Support de capteur de pression Ratiométrique 0,5 - 4 V CC
Température du support de la sonde NTC10000
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type EKE 1C
Type d'entrées analogiques Tension
Type de communication CANBUS
Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Vanne de sortie CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality