Transmetteur de pression, DST P10B, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

075G1193

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G

Détails du produit

Poids brut 0.065 Kilogram
Poids Net 0.062 Kilogram
Volume 0.086 Liter
Numéro EAN 5715162466476

 

Alimentation positive Broche2
Bitrate en kBit/s 125
BUS Pin High (+) Pin 4
BUS Pin Low (-) Pin 5
CE evaluated Yes
commun Broche3
Couleur du connecteur électrique Black
Dim. du raccord de pression 1/4-A
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 64 Qté
EU RoHS compliance Yes
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
ID nœud 127
Indice de protection IP67
Matériau du boîtier 304L
Matériau en contact avec le fluide 304L/316L
Niveau de clipage bas -8192
Niveau de clipage haut 18841
Niveau de signal d'erreur 32767
Nom du produit Transmetteur de pression
Numéro d'article international 5715162466476
PE, enveloppe Pin 1
Plage de pression [bar] [Max.] 16 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 232 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 64 bar
Pression de surcharge max. [psi] 928 psi
Pression Mâle/Femelle Mâle
Produit identique 075G4152
Présence de batteries Non
Racc. Élect. M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard ISO 1179-2
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Signal Sortie CANopen
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Taille des raccords électriques 5 broches
TEB dans CTR ±PE [%] 3 %
Temps de réponse max. [ms] 2 ms
Type DST P10B
Type de raccord de pression G
Vibration-amortissement No
X-BUS Profil 0 - 16 bar & Celsius​
X-BUS Profil version 1.0

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality