DST G290, R290

073G5060

Tension d’alimentation [V] AC: 24, null: 24.00, Température de fonctionnement [°C]: -40 - 80, Taille des raccords électriques: 6 pin, Spécifications clés: DST G290-A1-15 MODBUS ROUND-M

Détails du produit

Poids brut 59.85 Gram
Poids Net 50.9 Gram
Numéro EAN 5715255055990

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Communication configuration Danfoss Default
Conditions d'humidité relative 0 - 100
Courant d'alimentation max. [mA] 100 mA
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Enclosure design Round Ø7 black
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Flame rating UL 94 V-0
Fluides R290
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP55
Matériau du boîtier PA66 25% Glass fiber
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Nom du produit Gas sensor
Nom du produit dans le dossier SCIP DST G290
Numéro d'article international 5715255055990
Nº de dossier SCIP a990a3be-2a8a-4758-85bf-208f55e4c81d
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Not connected
Pin 6 Not connected
Plage de pression [bar] [Max.] 1.2 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0.7 bar
Plage de pression [psi] [max.] 17.4 psi
Plage de pression [psi] [min.] 10.15 psi
Produit identique 073G2060
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Mini Mate-N-Lok
Raccords électriques standards EN 60529
Recovery time [min] <5
Response time [S] <27
Signal Sortie Modbus
Spécifications clés DST G290-A1-15 MODBUS ROUND-M
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Taille des raccords électriques 6 pin
Température de fonctionnement [°F] [min.] -40 °F
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 80 °C
Température de fonctionnement [°C] [Min.] -40 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 175 °F
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type DST G290
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality