Détendeur thermostatique, TE 2, R22/R407C

068Z3227

Plage de températures [°C]: -40 - -15, Point MOP [°C]: -10, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Détails du produit

Poids brut 0.316 Kilogram
Poids Net 0.291 Kilogram
Volume 0.489 Liter
Numéro EAN 5702422123804

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Dimensions de l'égalisation [in] 1/4 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrée [in] 3/8po
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R22/R407C
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Expansion valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire 59 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1500 mm
Maintenable Pièces de rechange TXV
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Laiton
Nom du produit Détendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIP T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nom du programme pièces T2/TE2
Nº de dossier SCIP c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Paramètrage de la surchauffe Réglable
Pièces inclues collier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.] -15 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 5 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Point MOP [psig] MOP 35
Point MOP [°C] -10 °C
Point MOP [°F] 14 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 34 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 500 psig
Produit identique 068Z3272
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 4 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 7.2 °F
Taille Sortie [in] 1/2po
Type TE 2
Type d'égalisation FLARE
Type de passage Equerre
Type de Sortie FLARE
Type raccordement Entrée Flare
UA address UA_2L.png
Égalisation de la pression Égalisation externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality