Vanne solénoïde, EVT 3.0, Fonction: NF

068F0620

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.23, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Dimension entrée [mm]: 6, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

Détails du produit

Poids brut 270 Gram
Poids Net 240 Gram
Volume 1.183 Liter
Numéro EAN 5715162440346

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants PAG
POE
Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Dimension entrée [mm] 6 mm
Dimensions de l'orifice [mm] 3 mm
Dimensions de sortie [mm] 6 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 18 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R744
Fonction NF
Groupe de produits Solenoid valves
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Acier inoxydable
Min. PD keep open [bar] 0.4 bar
Min. PD keep open [psi] 5.8 psi
MOPD [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nom du produit Vanne solénoïde
ODP min. [bar] 2 bar
ODP min. [psi] 29 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -104 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] 0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 302 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -32 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Produit identique 068F0630
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Type EVT 3.0
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODM
Type raccordement Entrée À braser, ODM
Valeur du kv [m³/h] 0.23 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality