Vanne solénoïde, EVT 3.0, Fonction: NF

068F0611

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.23, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Cuivre, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

Détails du produit

Poids brut 291 Gram
Poids Net 240 Gram
Volume 1.183 Liter
Numéro EAN 5715162440315

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants PAG
POE
Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 3 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 18 Qté
Entrée [in] 3/8po
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R744
Fonction NF
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation EAC
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Min. PD keep open [bar] 0.4 bar
Min. PD keep open [psi] 5.8 psi
MOPD [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nom du produit Vanne solénoïde
ODP min. [bar] 2 bar
ODP min. [psi] 29 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -104 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] 0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 302 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -32 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Produit identique 068F0629
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille Sortie [in] 3/8po
Type EVT 3.0
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF
Valeur du kv [m³/h] 0.23 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality