HFE 3 PN6 50/60 Rotative, 3 voies, à bride

065Z0432

HFE 3 PN6 50/60 Rotative, 3 voies, à bride

Détails du produit

Poids brut 19.522 Kilogram
Poids Net 15.4 Kilogram
Volume 100.52 Liter
Numéro EAN 5710104033495

 

Application Chauffage
Application de remplacement VSP Chauffage urbain
Caractéristique du débit CaractéristiqueS
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 5 N-m
Description HFE 3 PN6 50/60 Rotative, 3 voies, à bride
Diamètre [mm] 50 mm
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Fonction Limitation de pression
Groupe de produits Other valves
Matériau de l’axe Acier inoxydable
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint du presse-étoupe EPDM
Matériau du sabot de réglage Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nom du produit dans le dossier SCIP HRB HRE HFE
Nombre d’orifices 3
Nº de dossier SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression nominale [bar] 6 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion PN 6
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] Répartition: 0,5
Mélange : 1,0
Température du fluide (°C) [Max.] 110 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type HFE 3
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 60 m³/h
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality