VMA, PN 16, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A

065F2031

VMA PN16 15/0,4 2 voies, filetage ext.

Détails du produit

Poids brut 0.268 Kilogram
Poids Net 0.264 Kilogram
Volume 0.226 Liter
Numéro EAN 5702420018393

 

Application Chauffage et refroidissement
Caractéristique du débit Env. linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 3 mm
Description VMA PN16 15/0,4 2 voies, filetage ext.
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau de l’axe Laiton sans zinc
Matériau du corps de vanne Laiton sans zinc
Matériau du cône de vanne EPDM
Matériau du joint du presse-étoupe Laiton sans zinc
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable 18/8, mat. n°1.4305
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
PN de remplacement VSP 10
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Ratio de régulation 1:50
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4 A
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VMA
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 0.4 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality