FVF, PN 16, DN 50, Avec bouchon, Bride

065B7745

FVF DN50 PN16 Avec bouchon

Détails du produit

Poids brut 8.546 Kilogram
Poids Net 8.5 Kilogram
Volume 11.25 Liter
Numéro EAN 5702421555231

 

China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN50 PN16 Avec bouchon
Diamètre [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produits Auxiliary Products
Matériau Fonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²] 64
Norme d’approbation DIN EN 1092-2
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille DN 50
Taille de la connexion 50
Taille de maille [mm] 0.87 mm
Température du fluide (°C) [Max.] 300 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type FVF
Type de filtre Avec bouchon
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 54 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality