VGU, PN 25, DN 15, 4 m³/h, G 3/4 A

065B0791

VGU PN25 15/4 2 voies, filetage aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 0.78 Kilogram
Poids Net 0.78 Kilogram
Volume 0.825 Liter
Numéro EAN 5702421543733

 

Application Refroidissement
Caractéristique du débit Env. linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228/1
Course [mm] 5 mm
Description VGU PN25 15/4 2 voies, filetage aller/ret.
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Bronze rouge,mat. n°2.1096.1 (RG5)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de l’axe Normalement fermé
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pression Piston
Taille de la connexion G 3/4 A
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VGU
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 4 m³/h
Version de montage libres

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality