VGS, PN 25, DN 20, 4.5 m³/h, G 1 A

065B0789

VGS PN25 20/4,5 2 voies, filetage aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 1.412 Kilogram
Poids Net 1.384 Kilogram
Volume 1.365 Liter
Numéro EAN 5702421543719

 

Application Régulation de température
Caractéristique du débit Env. linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228/1
Course [mm] 5 mm
Description VGS PN25 20/4,5 2 voies, filetage aller/ret.
Diamètre [mm] 20 mm
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé Régulation de température
Fluide de remplacement Eau de circulation
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Bronze rouge,mat. n°2.1096.1 (RG5)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4122
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nom du produit dans le dossier SCIP VGS PN25
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pression Soufflet
Taille de la connexion G 1 A
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VGS
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 4.5 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality