VGF, 4.00 m³/h, Bride

065B0780

VGF PN25 15/4 2 voies , à bride, aller

Détails du produit

Poids brut 3.967 Kg
Poids Net 3.926 Kg
Volume 5.107 Liter
Numéro EAN 5702421543627

 

Application Chauffage urbain
Caractéristique du débit Env. linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN 1092-2
Course [mm] 5 mm
Description VGF PN25 15/4 2 voies , à bride, aller
Diamètre [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pression Piston
Taille de la connexion 15
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VGF
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 4 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality