Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
052F4035 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Allumeurs électroniques, EBI4 CM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Boîtier: Spécial
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Allumeurs électroniques, EBI4 CM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Boîtier: Spécial Allumeurs électroniques, EBI4 CM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Boîtier: Spécial](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150493/ID043038030979-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Allumeurs électroniques, EBI4 CM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Boîtier: Spécial Allumeurs électroniques, EBI4 CM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Boîtier: Spécial](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150493/ID043038030979-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Allumeurs électroniques, EBI4 CM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Boîtier: Spécial
052F4035
EBI4CM BOÎTIER SPÉCIAL MODULE D'ALLUMAGE 230 V
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|