Bobine de détendeur électrique, ETS 5M

034G3804

Tension d’alimentation [V] DC: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Connecteur électrique: JST XHP-6, Longueur du câble [m]: 1

Détails du produit

Poids brut 0.097 Kilogram
Poids Net 0.068 Kilogram
Volume 0.489 Liter
Numéro EAN 5702428652629

 

Accessoires produit Electric valve accessories
China RoHS compliance Yes
Classe d'isolation B
Connecteur électrique JST XHP-6
Consommation électrique [W] 4.1 W
Câble 39.37 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Expansion valves
Longueur du câble [m] 1 m
Maintenable Non
Nom du produit Bobine de détendeur électrique
Nom du programme pièces ETS 5M
Plage de courant [A] 0.24 A
Présence de batteries Non
Régulateurs Danfoss compatibles EIM 336
Résistance de la bobine [Ohm] 50
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 12 V
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type ETS 5M
Type de moteur Uni-polar
Utilisé pour produits ETS 5M

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality