Préchauffeurs, FPHE 10, 12 kg/h, Élément PTC (coefficient positif de température): 2 x 120, Thermostat: 60/32

030N5012

FPHE 10

Détails du produit

Poids brut 0.233 Kilogram
Poids Net 0.141 Kilogram
Volume 0.19 Liter
Numéro EAN 5702425092008

 

Capacité [kg/h] 12 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description FPHE 10
Diamètre d'emboîtement [mm] 18.5 mm
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 50 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Groupe de produits Preheaters
Homologation CE
Intertek Semko
Nom du produit dans le dossier SCIP Oil preheater FPHE 10
Nº de dossier SCIP bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Présence de batteries Non
Raccordements G 1/8
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d'enclenchement [°C] 60 °C
Température de déclenchement [°C] 32 °C
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension d'alimentation [V] [Max.] 255 V
Tension d'alimentation [V] [Min.] 180 V
Thermostat 60/32
Type FPHE 10
UL evaluated Out of scope
Vannede fermeture Non
Élément PTC (coefficient positif de température) 2 x 120

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality