Gicleurs à fioul, SFD, 0.3 gal/h, 1.18 kg/h, 45 °, Pleine

030F4002

0.30GAL 45SFD

Détails du produit

Poids brut 0.03 Kilogram
Poids Net 0.025 Kilogram
Volume 0.017 Liter
Numéro EAN 5702425063343

 

Angle de pulvérisation [°] 45 °
Capacité [gal US/h] 0.3 gal/h
Capacité [kg/h] 1.18 kg/h
Capacité [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN Non
China RoHS compliance Out of scope
Clapet anti-goutte LE Non
Description 0.30GAL 45SFD
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Finessede filtration [µm] 30-40
Forme Rond
Groupe de produits Oil Nozzles
Homologation CE
Marquage répartition de pulvérisation SFD
Point de définition [galUS/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteries Non
Répartition de pulvérisation Pleine
Substances de la liste candidate REACH No
Type SFD
Type de filtre Double filtre (frittage)
Type de matériau Acier
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality