Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
027L3004 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L3004
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|