Vanne pilot, CVPP-M, Vanne pilote différentiel de pression

027B0931

Plage de pression [bar] Pe: 4 - 28, Valeur du kv [m³/h]: 0.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Détails du produit

Poids brut 2.192 Kilogram
Poids Net 1.74 Kilogram
Volume 2.97 Liter
Numéro EAN 5702428557665

 

Accessoires produit Non
Catégorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Description du produit Vanne pilote différentiel de pression
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation EAC
UL
Maintenable Pilot valve spare parts
Marque ICV Flexline
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produit Vanne pilot
Nom du programme pièces CVH
ICS
ICF
PM
Pièces inclues Adaptateur
Joint
Plage de pression [bar] Pe [max.] 28 bar
Plage de pression [bar] Pe [min.] 4 bar
Plage de pression [psig] Pe [max.] 406 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.] 58 psig
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 65 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 943 psig
Présence de batteries Non
Revêtement de surface Zn (TLP)
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type CVPP-M
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 0.4 m³/h
Version de vanne Pression moyenne

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality