Thermostat de radiateur, Danfoss Link™ Connect, Type d’adaptateur: RA, 868.42 MHz

014G0001

La production de ce produit a été arrêtée.
Nous avons un produit de remplacement.

Tête électronique pour système Danfoss Link, Z-wave

Détails du produit

Poids brut 0.224 Kilogram
Poids Net 0.222 Kilogram
Volume 0.505 Liter
Numéro EAN 5702420110257

 

Application Résidentiel (degré pollution 2)
Batteries d'alimentation 2 piles alcalines AA 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de sécurité Type 1
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 20
Consommation en veille [mW] 3 mW
Consommation électrique [W] 1.2 W
Couleur RAL 9016
Description Tête électronique pour système Danfoss Link
Durée de vie de la batterie [années] 2 ans
Détection ouverture fenêtre Oui
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fréquence de transmission [MHz] 868.42 MHz
Groupe de produits Radiator thermostat
Homologation Onde Z
CE
EAC
Indicateur de piles faibles Oui
Intervalle de mesure température 1 min
Intégration système Danfoss Link™
Mouvement de la tige Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max 2 mm sur le corps de vanne (1 mm/s)
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 <30
Nom du produit dans le dossier SCIP Living Connect RA
Norme d’approbation Marquage CE
Norme radio Z-wave
Nº de dossier SCIP 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 28 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 4 °C
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Qté batteries 2
Régulation PID
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température d'eau [°C] [Max.] 90 °C
Température de transport [°C] [Max.] 65 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Thermostat Tête électronique programmable
Transmission [m] [Max.] 30 m
Type Danfoss Link™ Connect
Type d’actionneur Electromécanique
Type d’adaptateur RA
Type d’affichage Affichage cristaux liquides rétro-éclairé
Type régulation CHAUD Thermostat de radiateur
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 1 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality