Danfoss Ally™ Power Module

014G0201

Zigbee

Détails du produit

Poids brut 0.777 Kilogram
Poids Net 0.777 Kilogram
Volume 0.767 Cubic decimeter
Numéro EAN 5715162390740

 

Application Résidentiel (degré pollution 2)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de sécurité Type 1
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 20
Consommation en veille [mW] 3 mW
Consommation électrique [W] 1.2 W
Couleur RAL 9016
Description Mains powered eTRV
Détection ouverture fenêtre Oui
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] 50 Hz
Fréquence de transmission [GHz] 2.4 GHz
Groupe de produits Danfoss Ally™
Homologation UA.TR.089
CE
UKCA
EAC
Intervalle de mesure température 1 min
Intégration système Danfoss Ally™
Longueur du câble [m] 2 m
Mouvement de la tige Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max 2 mm sur le corps de vanne (1 mm/s)
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 <30
Nom du produit dans le dossier SCIP Danfoss Ally Power Module 24V
Norme radio Zigbee
Nº de dossier SCIP fda23c3a-2cb7-454a-8b0b-5dd164814bb3
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Présence de batteries Non
Régulation PID
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température d'eau [°C] [Max.] 90 °C
Température de transport [°C] [Max.] 65 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension sorties [V] cc 3 V
Type Danfoss Ally™ Power Module
Type d’actionneur PID
Type d’adaptateur M30
RA
RAV
RAVL
Type d’affichage Affichage cristaux liquides rétro-éclairé

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality