Danfoss Ally™ Protect

014G0200

Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type

Détails du produit

Poids brut 0.076 Kilogram
Poids Net 0.048 Kilogram
Volume 0.496 Liter
Numéro EAN 5715162135303

 

Application Chauffage
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Couleur RAL 7035 gris
Description Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Danfoss Ally™
Homologation CE
Longueur [mm] 100 mm
Profondeur [mm] 60 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Résistance à la déformation [N] 500 N
Substances de la liste candidate REACH No
Type Danfoss Ally™ Protect
Type d’adaptateur RA
Utilisation For electronic thermostatic radiator valve controllers

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality