Robinets de radiateur, RA-UR, Débit faible inversé, DN 10, Droit, D

013G3298

Reverse flow through the valve, can be installed on return

Détails du produit

Poids brut 0.22 Kilogram
Poids Net 0.21 Kilogram
Volume 0.23 Liter
Numéro EAN 5702420003955

 

Application Système à 2tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description Reverse flow through the valve, can be installed on return
Dimensions de la vanne DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Radiator Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-UR 10 VALVE BODY
Norme de dimension D
Nº de dossier SCIP a20c9a73-05c1-4d11-8b64-ae928f053c4c
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Préréglage Oui
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 3/8
Taille du raccordement intérieur Rp 3/8
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RA-UR
Type de raccord union Standard
Type de vanne Débit faible inversé
Types de raccordements Filetage interne
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] 0.03 m³/h
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] 0.06 m³/h
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] 0.08 m³/h
Valeur kv avec réglage 5 [m³/h] 0.14 m³/h
Valeur kv avec réglage 6 [m³/h] 0.2 m³/h
Valeur kv avec réglage 7 [m³/h] 0.27 m³/h
Valeur kv avec réglage N [m³/h] 0.47 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 0.53 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality