Système ECS, TD-CM, TD-CM, 210kW, pompe, ECL, capot isolant, Wilo, 210 kW

004X1776

TD-CM 210KW RÉGUL.-ECL INST.-LARG. CAPOT

Détails du produit

Poids brut 150 Kilogram
Poids Net 130 Kilogram
Numéro EAN 5715162744314

 

Alliage ECS échangeur de chaleur 1.4404
Application type DHW storage & charging
Catégorie PED § 4.3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Oui
Conception Autonome
Courant [A] [Max.] 4 A
Description TD-CM 210KW RÉGUL.-ECL INST.-LARG. CAPOT
Dimension tuyau CHAUD DN32
Débit circulation [m3/h] [Max.] 2.4 m³/h
Débit primaire [m3/h] [Max.] 3.8 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.] 3.6 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits DHW system
Hauteur de l’emballage [mm] 2000 mm
Hauteur sans capot [mm] 1940 mm
Homologation DVGW
CE
Largeur de l’emballage [mm] 1200 mm
Largeur sans capot [mm] 900 mm
Marque pompe circulation ECS Grundfos
Marque pompe de chauffage Wilo
Marque pompe ECS Wilo
Matériau capot Mousse dure polyuréthane
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau isolant Mousse dure polyuréthane
Nom de la catégorie Sous-stations pour solution avec ballon
Nom du fabricant Danfoss
Nom régulateur ECS ECL 310
Orientation connexion primaire Vertical
P circulation [bar] [Max.] 0.43 bar
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression primaire [bar] [Max.] 10 bar
Pression secondaire [bar] [Max.] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur de l’emballage [mm] 800 mm
Profondeur sans capot [mm] 488 mm
Présence de batteries Non
Puissance [kW] 210 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisation DN25
Taille connexion CHAUD Rp1 1/4"
Taille connexion circulation G1 1/4"
Taille connexion ECS G1 1/4"
Taille tuyau ECS DN25
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température d’alimentation construction [°C] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type TD-CM
Type connexion CHAUD filetage femelle
Type connexion ECS filetage mâle
Type de connexion (2) filetage mâle
Type pompe circulation ECS UPM GEO
Type pompe de chauffage STRATOS PARA
Type pompe ECS STRATOS PARA Z
Type régulation ECS Électronique
UL evaluated Out of scope
Version sous-station TD-CM, 210kW, pompe, ECL, capot isolant, Wilo

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality