Accessoirs sous-station

004U1687

ECL_ECA35 SET INCL. SENSORS+POCKETS

Détails du produit

Poids brut 10 Kilogram
Poids Net 5 Kilogram
Numéro EAN 5715162748190

 

Application type District heating
CE evaluated Yes
Courant [A] [Max.] 10 A
Description ECL_ECA35 SET INCL. SENSORS+POCKETS
Groupe de produits Accessories substations
Homologation CE
Nom de la catégorie Programable Thermostat
Nom du fabricant Danfoss
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 55 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Accessories substations
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality