Accessoires ECS, Module primaire, V04 for TD-/LM-S

004U1514

1.95 m³/h, DN20

Détails du produit

Poids brut 50 Kilogram
Poids Net 40 Kilogram
Numéro EAN 5715162699454

 

Application type DHW storage & charging
Catégorie PED § 4.3
CE evaluated Yes
Conception libre
Courant [A] [Max.] 0 A
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] 0.17 bar
Description V04 for TD-/LM-S
Débit primaire [m3/h] [Max.] 1.95 m³/h
Groupe de produits Accessories DHW
Hauteur de l’emballage [mm] 198 mm
Hauteur sans capot [mm] 240 mm
Homologation CE
Largeur de l’emballage [mm] 376 mm
Largeur sans capot [mm] 153 mm
Matériau isolant Mousse dure polyuréthane
Nom de la catégorie Distributeurs et jeux de tuyaux
Nom du fabricant Danfoss
Orientation connexion primaire tout
Pression différentielle primaire [bar] [Max.] 12 bar
Pression nominale primaire [bar] 25 bar
Pression primaire [bar] [Max.] 25 bar
Profondeur de l’emballage [mm] 376 mm
Profondeur sans capot [mm] 99 mm
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 26,9 mm
Taille connexion chauffage urbain 26,9 mm
Taille tuyau chauffage urbain DN20
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température d’alimentation construction [°C] 90 °C
Température d’alimentation recommandée [°C] 75 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Primary module
Type connexion CHAUD soudé
Type connexion chauffage urbain soudé
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality