NovoCon L, DN 125-150, Détente du ressort

003Z8561

NovoCcon L , actionneur numérique avec retour à zéro pour AB-QM 125-150

Détails du produit

Poids brut 9.593 Kilogram
Poids Net 8.9 Kilogram
Volume 18.081 Liter
Numéro EAN 5714279426229

 

Caractéristique de régulation Linéaire / Pourcentage égal
Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 125-150
Course [mm] 50 mm
Câble compris Non
Description NovoCcon L , actionneur numérique avec retour à zéro pour AB-QM 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Détente du ressort
Groupe de produits Gear actuators
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type NovoCon L
Type de signal de régulation 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality