RA-HC, DN 20, Avec prises de pression, Filetage interne

003Z3910

RA-HC DN 20, filetage femelle, avec prises de pression, vanne de régulation

Détails du produit

Poids brut 0.472 Kilogram
Poids Net 0.452 Kilogram
Volume 0.548 Liter
Numéro EAN 5702420117409

 

China RoHS compliance Out of scope
Description RA-HC DN 20, filetage femelle, avec prises de pression, vanne de régulation
Dimensions de la vanne DN 20
Groupe de produits Other valves
Matériau du corps de vanne Laiton DZR
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Pression nominale PN 16
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 100 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type RA-HC
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 4.3 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality