ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, Filetage externe

003Z0631

ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, filetage mâle, vanne d’équilibrage automatique

Détails du produit

Poids brut 7.742 Kilogram
Poids Net 6.849 Kilogram
Volume 12.128 Liter
Numéro EAN 5702421558423

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, filetage mâle, vanne d’équilibrage automatique
Dimensions de la vanne DN 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Automatic balancing
Longueur de tube d’impulsion [m] 2.5 m
Matériau du corps de vanne Fonte grise (EN-GJL-250)
Nom du produit dans le dossier SCIP "ASV-PV DN 50 -100"
Nº de dossier SCIP 0dd3e0df-62cf-4320-81d8-ecdc5af3eae0
Position de montage Tube de retour
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] 250 KPa
Pression nominale PN 16
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [kPa] [Max.] 75 KPa
Réglage de la pression différentielle [kPa] [Min.] 35 KPa
Réglage d’usine [°kPa] 60 KPa
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type ASV-PV 3G
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 20 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality