AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m

003N0130

AVTB Act. thermost. 20-60 2m 9,5x180mm

Détails du produit

Poids brut 0.428 Kilogram
Poids Net 0.409 Kilogram
Volume 2.076 Liter
Numéro EAN 5702421100066

 

China RoHS compliance Out of scope
Constante de temps [s] 3 "
Description AVTB Act. thermost. 20-60 2m 9,5x180mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction Régulateur de temp.
Groupe de produits Actuators - Temperature
Longueur de la sonde de température [mm] 180 mm
Longueur du tube capillaire [m] 2 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n°2.0090
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n°2.0090
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 20 °C
Présence de batteries Non
Raccord de sonde M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 90 °C
Type AVTB

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality