AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 5 bar, Bride, Version de montage: Débit

003H6661

AVD PN25 50/25 1-5 Bride, aller/retour

Détails du produit

Poids brut 14.632 Kilogram
Poids Net 14.433 Kilogram
Volume 24.84 Liter
Numéro EAN 5702421541821

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVD PN25 50/25 1-5 Bride, aller/retour
Diamètre [mm] 50 mm
Dimensions de la vanne DN 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100% 0.34
Facteur de cavitation 25% 0.58
Facteur de cavitation 50% 0.52
Facteur de cavitation 75% 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Réducteur de press.
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Non
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 5 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] 1 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Régulateur de pression Réducteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVD
Type de réglage Adjustable
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 25 m³/h
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality