AFD 2, PN 40, 3 bar - 8.5 bar, 80 cm²

003G5624

Pressure reduction actuator

Détails du produit

Poids brut 12.566 Kilogram
Poids Net 9.67 Kilogram
Volume 68.517 Liter
Numéro EAN 5715162001479

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure reduction actuator
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Réducteur de press.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 8.5 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] 3 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 8.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 3 bar
Régulateur de pression Réducteur de press.
Régulation du débit Non
Taille de l’actionneur [cm2] 80 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFD 2
Type de réglage Adjustable
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality