Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, Pour le type de produits: AFQ, DN 250

003G1350

Tubes d’impulsion pour AFQ PN16 250

Détails du produit

Poids brut 0.343 Kilogram
Poids Net 0.343 Kilogram
Volume 2.592 Liter
Numéro EAN 5702421812006

 

Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] 250 mm
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] 16 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] 16 bar
Description Tubes d’impulsion pour AFQ PN16 250
Diamètre [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Groupe de produits Accessories - SAC
Matériau Acier inoxydable
Nom du produit dans le dossier SCIP AF IMPULSE TUBES (3)
Nº de dossier SCIP a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Pour dimension de vanne DN 250
Pour le type de produits AFQ
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1/4
Type Impulse tubes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality