Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, Pour le type de produits: AFQ, DN 150

003G1348

Tubes d’impulsion pour AFQ PN40 150

Détails du produit

Poids brut 0.265 Kilogram
Poids Net 0.265 Kilogram
Volume 0.65 Liter
Numéro EAN 5702421811986

 

Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] 150 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] 150 mm
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] 40 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] 16 bar
Description Tubes d’impulsion pour AFQ PN40 150
Diamètre [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Groupe de produits Accessories - SAC
Matériau Acier inoxydable
Nom du produit dans le dossier SCIP AF IMPULSE TUBES (2)
Nº de dossier SCIP 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Pour dimension de vanne DN 150
Pour le type de produits AFQ
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1/4
Type Impulse tubes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality