AFPQ 4, PN 40, 0.1 bar - 0.7 bar, 0.2 bar, 250 cm², Jaune

003G1033

AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 jaune

Détails du produit

Poids brut 31.181 Kilogram
Poids Net 31.181 Kilogram
Volume 49.392 Liter
Numéro EAN 5702421808474

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Jaune
Description AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 jaune
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de débit et press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. No 1,0338, plaqué zinc et chromaté jaune
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 0.7 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 0.7 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.1 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFPQ 4
Type de réglage Adjustable
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality