AFQ, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1025

AFQ PB25/0,5 250cm2 ressort int.

Détails du produit

Poids brut 9.738 Kilogram
Poids Net 9.738 Kilogram
Volume 17.389 Liter
Numéro EAN 5702421808399

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFQ PB25/0,5 250cm2 ressort int.
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de débit
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. No 1,0338, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Nom du produit dans le dossier SCIP AFQ PB25
Nº de dossier SCIP ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 250 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 15 bar
Régulateur de pression Aucun
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFQ
Type de réglage Fixed
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality