AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Noir

003G1000

AFD PB25 8-16 32cm2 noir

Détails du produit

Poids brut 12.649 Kilogram
Poids Net 11.77 Kilogram
Volume 27.6 Liter
Numéro EAN 5702421808146

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Noir
Description AFD PB25 8-16 32cm2 noir
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Réducteur de press.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. No 1,0338, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Nom du produit dans le dossier SCIP AFD/A
Nº de dossier SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 16 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] 8 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 8 bar
Régulateur de pression Réducteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 32 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFD
Type de réglage Adjustable
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality