We are currently experiencing problems with the modelcode decode for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
1 produit(s) trouvé(s)
FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
Variateurs de fréquence
FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P15K) 15 kW / 20 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
Sans filtre RFI
Hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement, Sans option secteur
M4-Châssis
Autres options selon code modèle