FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX

132L9687

Variateurs de fréquence
FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP, Monophasé
200 - 240 V CA, (E20) IP20 / Châssis
Sans filtre RFI
Hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement, Sans option secteur
M3-Châssis
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 3.3 kg
Poids Net 3 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5715253003832

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 021 21
Puissance nominale P2K2 (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
Phase S Monophasé
Tension secteur 2 200 - 240 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI HX Sans filtre RFI
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Taille de boîtier M3 M3-Châssis
Code type partie 1 FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
Code modèle 01 FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 3.3
Poids net calculé [kg] 3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality