FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX

132L9689

Variateurs de fréquence
FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(PK37) 0,37 kW / 0,50 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
Sans filtre RFI
Sans hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement, Sans option secteur
M1-Châssis
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 1.4 kg
Poids Net 1.1 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5715253003856

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 021 21
Puissance nominale PK37 (PK37) 0,37 kW / 0,50 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI HX Sans filtre RFI
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Taille de boîtier M1 M1-Châssis
Code type partie 1 FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
Code modèle 01 FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 1.4
Poids net calculé [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality