FC-302P1K5T5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0097

Variateurs de fréquence
FC-302P1K5T5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5kW / 2,0HP,
Triphasé, 380 - 500VCA,(E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P1K5T5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 4.696 Kilogram
Poids Net 3.85 Kilogram
Numéro EAN 5702427105102

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P1K5 (P1K5) 1,5kW / 2,0HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500VCA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A2 A2
Code type partie 1 FC-302P1K5T5E20H2XXX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) [kW] 1.5 1.5
Hauteur (mm) 268,0 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0 90,0
Largeur avec 2options C [mm] 150,0 150,0
Profondeur (mm) 205,0 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0 220,0
kVA 2.84 2.84
Dissipation thermique HO [W] 62 62
Dissipation thermique HO [W] 62 62
Courant permanent (HO) [A] 4.1 4.1
Courant de surcharge (HO) [A] 6.56 6.56
Courant permanent (HO) [A] 3.4 3.4
Courant de surcharge (HO) [A] 5.44 5.44
Calculated Gross Weight [kg] 4.696
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 3.85
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P1K5T5E20H2XXX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality