FC-202P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F6653

Variateurs de fréquence
FC-202P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P45K) 45kW / 60HP,
FC_MAINS_VOLTAGEFC_ENCLOSUREFC_RFI_FILTERFC_BRAKEFC_DISPLAYFC_COATING_PCBFC_MAINS_OPTIONFC_SOFTWARE_RELEASEFC_FRAME_SIZE_200FC_A_OPTIONFC_B_OPTIONFC_C1_OPTIONSFC_D_OPTIONLBL_ATEX_CLASS01LBL_ATEX_CLASS02
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 38.54 Kilogram
Poids Net 35.69 Kilogram
Numéro EAN 5702427465480

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P45K (P45K) 45kW / 60HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480VCA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C3 C3
Code type partie 1 FC-202P45KT4E20H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) [kW] 37 37
Puissance 110% (NO) [kW] 45 45
Hauteur (mm) 550,0 550,0
Largeur sans option C (mm) 308,0 308,0
Profondeur (mm) 333,0 333,0
Prof. avec option A/B (mm) 333,0 333,0
kVA 62.4 62.4
Dissipation thermique NO [W] 843 843
Dissipation thermique NO [W] 843 843
Dissipation thermique HO [W] 697 697
Dissipation thermique HO [W] 697 697
Courant permanent (NO) [A] 90 90
Courant de surcharge (NO) [A] 99 99
Courant permanent (NO) [A] 80 80
Courant de surcharge (NO) [A] 88 88
Courant permanent (HO) [A] 73 73
Courant de surcharge (HO) [A] 110 110
Courant permanent (HO) [A] 65 65
Courant de surcharge (HO) [A] 97.5 97.5
Calculated Gross Weight [kg] 38.54
Calculated Package Weight 2.85
Calculated Net Weight [kg] 35.69
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P45KT4E20H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality