Accessories for Modules

169 produit(s) trouvé(s)

132N8537

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

Filtre LCL pour Modules système
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Air pulsé
380-500V CA 816A
Protection thermique AuxBus
IP00/TYPE OUVERT
Filtre LCL pour r.air AFE11

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

132N9470

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

Filtre LCL pour Modules système
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Air pulsé
380-500V CA 514A
Protection thermique AuxBus
Canal refroidis IP54/UL TYPE12
Filtre LCL pour r.air AFE10

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132X1161

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

Filtre LCL pour Modules système
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Air pulsé
380-500V CA 514A
Protection thermique AuxBus
IP00/TYPE OUVERT
Filtre LCL pour r.air AFE10

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

132X2569

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

Filtre LCL pour Modules système
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
Air pulsé
380-500V CA 816A
Protection thermique AuxBus
IP00/TYPE OUVERT
Filtre LCL pour r.air AFE11

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

132X4676

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

Filtre LCL pour Modules système
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Air pulsé
380-500V CA 816A
Protection thermique AuxBus
Canal refroidis IP54/UL TYPE12
Filtre LCL pour r.air AFE11

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

132X6071

OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

Filtre LC pour Modules système
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
refroidis à l’eau
525-690V CA 380A
Protection thermique AuxBus
IP00/TYPE OUVERT
Filtre LC pour c.Liq. AM10L

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X9891

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

Filtre LCL pour Modules système
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Air pulsé
380-500V CA 816A
Protection thermique AuxBus
Canal refroidis IP54/UL TYPE12
Filtre LCL pour r.air AFE11

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

137G2519

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

Filtre LCL pour Modules système
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Air pulsé
380-500V CA 514A
Protection thermique AuxBus
IP00/TYPE OUVERT
Filtre LCL pour r.air AFE10

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2538

OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

Filtre L pour Modules système
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
refroidis à l’eau
525-690V CA 1640A
Protection thermique AuxBus
IP00/TYPE OUVERT
Filtre L pour c.Liq. 2xAM12L

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G6360

OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

Filtre LC pour Modules système
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
refroidis à l’eau
525-690V CA 760A
Protection thermique AuxBus
IP00/TYPE OUVERT
Filtre LC pour c.Liq. AM12L

Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

Afficher: