Accessoires pour Variateurs basse tension

800 produit(s) trouvé(s)

130B0056

Plaque d'adaptation, 338x279mm

Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 3000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 3000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.

Il est possible d'installer un ou deux variateur(s) de fréquence au même endroit qu'un seul VLT® 3000. Ou encore un variateur de fréquence avec une option C de taille normale (p.ex.: MCO305).

Les versions suivantes du VLT® 3000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0056:
IP00/21: VLT3002-3004 220/380/500V, sans frein

130B0058

Plaque d'adaptation, 415x279mm

Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 3000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 3000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.

Il est possible d'installer un variateur de fréquence avec ou sans optionC au même endroit qu'un seul VLT® 3000.

Les versions suivantes du VLT® 3000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0058:
IP20: VLT3002-3004 220/380/500V, avec frein, VLT3006-3008 380/500V, sans frein
IP21: VLT3002-3004 220/380/500V, avec frein, VLT3006-3008 380/500V, sans frein
IP54: VLT3002-3004 220V, sans frein, VLT3004 220V, avec frein, VLT3002-3004 380/500V, avec frein, VLT3002-3006 380/500V, sans frein.

130B0183

Adapter Plate, 395x90mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components. The following
VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate 130B0183:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt
VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

Adapter Plate, 395x130mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components.
The following VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate
130B0184:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt
VLT5006-5011,
380-460Volt VLT6006-6011

130B0185

Plaque d'adaptation, 395x220mm

Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 5/6/8000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 5/6/8000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.

Les versions suivantes du VLT® 5/6/8000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0185:
IP20 format compact: VLT5001-5006 200-240V, VLT5001-5011 380/500V
IP20/NM1: VLT6002-6005 200-240V, VLT6002-6011 380/460V, VLT8006-8011 380-480V, VLT5001-5011 550-600V, VLT8002-8011525-690V.

Afficher: