Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AKS 32 and AKS 33 are pressure transmitters that measure a pressure and convert the measured value to a standard signal: 1 – 5 V DC or 0 – 10 V DC for AKS 32; 4 – 20 mA for AKS 33 A robust design makes the AKS very suitable for application within a number of fields e.g.; Air conditioning systems; Refrigeration plant; Process control; Laboratories
68 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 33-6631-A1EC04-0
Transmetteur de pression, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 33-DG31-B1EC04-0
Transmetteur de pression, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 32-DH33-A1EC04-0
Transmetteur de pression, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 32-9233-A1EC04-0
Transmetteur de pression, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 32-DG33-A1EC04-0
Transmetteur de pression, AKS 32, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 32-D533-A1AB06-0
Transmetteur de pression, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 32-DH33-A1AB06-0
Transmetteur de pression, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 32-9233-A1AB06-0
Transmetteur de pression, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 32-DG33-A1AB06-0
Transmetteur de pression, AKS 32, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 32-D635-A1EC04-0