MBS 4201 / MBS 4251

Afficher plus
MBS 4201 / MBS 4251

26 produit(s) trouvé(s)

060G3504

Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-1421-A1AB08-0

060G3725

Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-1411-A1AB08-0

060G3960

Transmetteur de pression, MBS 4251, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 4251-2011-A1GB04-1

060G4281

Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-2211-A1AB08-0

060G4300

Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-1211-A1AB08-0

060G4301

Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-2211-A1AB08-0

060G4302

Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-2831-A1AB08-0

060G4303

Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-1011-A1AB08-0

060G4304

Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-1411-A1AB08-0

Afficher: