Afficher plus
MBS 33

56 produit(s) trouvé(s)

060G1222

Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-1015-A1AB08-0

060G1223

Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-1215-A1AB08-0

060G1225

Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-1615-A1AB08-0

060G1226

Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-1815-A1AB08-0

060G1228

Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-2215-A1AB08-0

060G1229

Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-2415-A1AB08-0

060G1239

Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-2635-A1AB08-0

060G1249

Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-2835-A1AB08-0

060G1259

Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-3035-A1AB08-0

Afficher: