Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The DST P92S OEM pressure transmitter is designed for use in Mobile and Industrial hydraulic applications. The transmitter is suitable for use in a functional safety environment with a requirement of PLd, EN ISO 13849-1: 2015 or AgPLd EN ISO 25119: 2010 or SIL2, IEC 61508:2010, respectively. Further Danfoss holds a third party approval from TÜV to ensure easy implementation into any safety system.
8 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 14 x 1.5, Spécifications clés: P92S-0250-BAR-R-11-01-01