Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The MBT 9110 temperature transmitter can be used for converting the Pt 100 / Pt 1000 ohm signal or the thermo couple mV signal to a 4 – 20 mA signal. The MBT 9110 is a very durable and reliable temperature transmitter with all major marine approvals and can be used together with all our sensors based on Pt or Thermocouple technology. MBT 9110 transmitters in the standard program are delivered in an enclosure, but are also used as an integrated part of certain temperature sensors. The transmitter is available as standard or galvanic isolated with or without EEx approval.
14 produit(s) trouvé(s)
MBT 9110, -50 °C - 150 °C
Type transm.: Standard en boîtier, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Type transm.: standard, grand capot, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Type transm.: Standard en boîtier, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Type transm.: EEX STANDARD, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Type transm.: Standard en boîtier, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Type transm.: Standard en boîtier, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 150 °C
Type transm.: Standard en boîtier, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20