Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The MBT 5410 is a heavy-duty temperature sensor that can be used for controlling freezing installations and room temperature within general industry and marine applications. This temperature sensor is based on a standardized Pt 100 or Pt 1000 element, which gives a reliable and accurate measurement. If needed a transmitter (MBT 9110) can be ordered as an integrated part of the sensor.
6 produit(s) trouvé(s)